REF.
077232L
Mosaic - Tomada especial DLP - 2P+T Schuko 16A - 250V~ - preto mate
| Preço | 21,23 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 3.112 |
| Peso (g) | 1141.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipada com obturadores de proteção. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Ligação bilateral rápida “especial DLP” para montagem por encaixe direto no corpo das calhas. DLP com tampas de 45mm. Alvéolos direitos a 90º. Estas tomadas têm um acessório Soluclip integrado, para garantir uma maior solidez com a calha e a conformidade com a norma.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar