REF.
064875
Detetor de movimentos sem fios IP 44
| Preço | 86,13 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.503 |
| Peso (g) | 243.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar um ou vários interruptores conectados, micromódulos, tomadas e saídas de cabos.
Para o associar a esses produtos tocar neles com o detetor.
Fornecido com duas pilhas AA de 1,5 V para alimentação.
Liga as luzes conectadas aos recetores rádio quando é detetado movimento.
Deteção por infravermelhos de 140°, alcance de 8 m.
Altura de montagem recomendada: 2,5 m.
Para utilização interior e exterior.
Distância ideal entre 2 sensores: 6 m.
Alcance do sensor ajustável de 2 a 8 m, tempo de espera ajustável de 1 a 30 minutos.
Teste possível com um tempo de espera de 5 segundos
Nível de luz ajustável de 1 a 1000 lux.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar