REF.
752185
Interruptor sem fios branco Valena Life with Netatmo
Preço | 38,19 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.625 |
Peso (g) | 106.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para acrescentar um interruptor de iluminação adicional. Emparelhar ao tocar nos produtos conectados selecionados: interruptores, micromódulos, tomadas de energia e saídas de cabos. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação da unidade de controlo a qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Fornecido com suporte e quadro.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar