REF.
722377

Comando Acordar/Deitar - sem fios - Suno with Netatmo -Alumínio

Mais informação
Preço 56,02 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 146

Descrição

Características do Produto

Utilizar para acrescentar 2 cenários de vida adicionais a uma instalação conectada; Cenários de vida Acordar/Deitar pré-definidos: podem ser personalizados através da aplicação Home + Control; Fornecido com 1 pilha CR2032 de 3 V para alimentação; Função LED para indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral).

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar