REF.
756389
Comando acordar/deitar sem fios preto Valena Life with Netatmo
| Preço | 58,85 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.62 |
| Peso (g) | 80 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para acrescentar 2 cenários de vida adicionais a uma instalação conectada.
Cenários de vida acordar/deitar predefinidos: podem ser personalizados através da aplicação Home + Control.
Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.
Função LED para indicação de pilha fraca.
Fornecido com suporte e quadro.
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar