REF.
756386
Comando entrar/sair sem fios preto Valena Life with Netatmo
| Preço | 54,77 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.62 |
| Peso (g) | 87 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para acrescentar um comando geral entrar/ sair sem fios adicional.
Funciona da mesma forma que o comando geral entrar/sair sem fios incluído no starter pack.
Os cenários de vida entrar/sair podem ser personalizados através da aplicação Home + Control.
Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.
Função LED para indicação de pilha fraca.
Fornecido com suporte e quadro.
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar