REF.
722374

Interruptor duplo sem fios de iluminação - Suno with Netatmo- Alumínio

Mais informação
Preço 75,87 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 62

Descrição

Características do Produto

Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação Emparelhar ao tocar nos produtos conectados ou através da APP Permite controlar: interruptores, micromódulos, telerruptores, contactores,tomadas de energia e saídas de cabos Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação LED permite indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral); Instalação à superfície.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar