REF.
863844

Niloé Step with Netatmo - Interruptores de estores conectado - Preto

Mais informação
Preço 69,34 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.625
Peso (g) 98

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo - Interruptores de estores conectado. Para controlo local e remoto através de um ou mais interruptores de estores sem fios. Alimentação fase + neutro de 230 VA. Pode ser instalado em substituição de um interruptor para estores existente. Fornecido com suporte e tecla. Ver quadros de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar