REF.
863708

Niloé Step with Netatmo - Interruptor duplo sem fios de iluminação - Alumínio

Mais informação
Preço 69,34 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.623
Peso (g) 61

Descrição

Características do Produto

Niloé Step with Netatmo. Interruptor duplo sem fios de iluminação. Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação. Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação LED permite indicação de pilha fraca. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento. Instalação à superfície.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar