REF.
722372
Interruptor de iluminação Conectado s/neutro (c/op. variação)- SwN-Alumínio
| Preço | 64,00 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.62 |
| Peso (g) | 142 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor de iluminação conectado sem neutro (com opção de variação); Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios; Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 V± (com opção de variação); Compatível com todas as cargas; Fornecido com um condensador ref. 0 401 49; O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control; Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade; Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar