REF.
722482
Interruptor duplo de iluminação conectado c/ neutro - Suno with Netatmo-Preto
| Preço | 75,98 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.62 |
| Peso (g) | 62 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor duplo de iluminação conectado com neutro; Interruptor duplo conectado de iluminação de 250 W por cada circuito. Para controlo on-off local ou remoto da iluminação. Pode substituir um interruptor de lustre tradicional ja existente e instalado por meio de parafusos ou garras numa caixa de encastrar com profundidade minima de 40 mm; O sinalizador LED pode ser usado como função de sinalização ou função luminoso, esta configuração e feita através da App Home + Control; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral).Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar