REF.
722174

Interruptor duplo sem fios de iluminação - Suno with Netatmo - Branco

Mais informação
Preço 69,74 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 62

Descrição

Características do Produto

Utilizar para controlar 2 circuitos de iluminação Emparelhar ao tocar nos produtos conectados ou através da APP Permite controlar: interruptores, micromódulos, telerruptores, contactores,tomadas de energia e saídas de cabos Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação LED permite indicação de pilha fraca; Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento (p. 376 catálogo geral); Instalação à superfície.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar