REF.
K4574CW
Living Now with Netatmo - Comando acordar/deitar sem fios - 2 módulos
| Preço | 60,91 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.452 |
| Peso (g) | 44.00 |
Descrição
Características do Produto
Dispositivo com 2 botões para ativar os cenários “DEITAR” e “ACORDAR”, os quais podem ser personalizados usando a APP HOME + CONTROL. Instalação à superfície da parede com os adesivos reposicionáveis (fornecidos), ou em caixa de encastrar. LED integrado para sinalização de bateria fraca. Alimentação: bateria 3 V tipo CR2032 (fornecida), com duração de vida estimada de 8 anos - 2 módulos.Mais Informação