Netatmo - Pack válvulas termostáticas inteligentes p/ aquec. coletivo e urbano
| Preço | 212,45 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.223 |
| Peso (g) | 839 |
Descrição
Características do Produto
Tela em E-Paper. Cilindro de plexiglass transparente projetado por Starck®. Para ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. Possibilidade de ajustar a temperatura diretamente nas válvulas. Destinado apenas para uso interno.
Dimensões
Válvula termostática inteligente: 80 x 58 mm
Relé: 83 x 83 x 24 mm
Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C);
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C);
Unidade: ° C
Alimentação
Válvula termostática inteligente: 2 pilhas AA (2 anos de autonomia);
Relé: 220/240 V
Fornecido com...
2 válvulas termostáticas inteligentes Netatmo para radiadores, 1 relé Netatmo, 2 x 10 adaptadores de radiador adequados para a maioria dos radiadores das marcas como Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc., 2 x 4 adesivos coloridos, 2 x 2 pilhas AA para as válvulas, 1 adaptador CA para o relé e 2 guias de instalação.
Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).
Parâmetros de conexão
Entre o relé e a caixa da Internet: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz).
Segurança: Open / WEP / WPA / WPA2-personal (TKIP e AES);
Entre a válvula e o relé: rádio de longo alcance (868 MHz).
Compatibilidade
Compatível com 90% dos radiadores. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído