REF.
863632
Niloé Step with Netatmo - Interruptor duplo conectado com neutro - Branco
Descrição
Características do Produto
Versão Niloé Step with Netatmo. Interruptor duplo de iluminação conectado com neutro. Interruptor duplo conectado de iluminação de 250 W por cada circuito. Para controlo on-off local ou remoto da iluminação. Pode substituir um interruptor de lustre tradicional já existente E instalado por meio de parafusos ou garras numa caixa de encastrar com profundidade minima de 40 mm. O sinalizador LED pode ser usado como função de sinalização ou função luminoso, esta configuração e feita através da App Home + Control. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar