REF.
863752

Niloé Step with Netatmo - Interruptor iluminação conectado com neutro - Alumínio

Mais informação
Preço 61,79 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.625
Peso (g) 88

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo. Interruptor de iluminação conectado com neutro (com opção de variação). Para controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios 150 W com neutro 230 V (com opção de variação). Compatível com todas as cargas (recomendado lâmpada de LED com variação). O modo de variação de luz e a luz LED (funções luminoso ou sinalização) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído

Fechar