REF.
756389

Comando acordar/deitar sem fios preto Valena Life with Netatmo

Mais informação
Preço 56,75 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 80

Descrição

Características do Produto

Utilizar para acrescentar 2 cenários de vida adicionais a uma instalação conectada.

Cenários de vida acordar/deitar predefinidos: podem ser personalizados através da aplicação Home + Control.

Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.

Função LED para indicação de pilha fraca.

Fornecido com suporte e quadro.

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar