REF.
863701

Niloé Step with Netatmo - Comando Acordar/Deitar - sem fios - Alumínio

Mais informação
Preço 47,56 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.623
Peso (g) 61

Descrição

Características do Produto

Versão Niloé Step with Netatmo. Comando Acordar/Deitar - sem fios. Utilizar para acrescentar 2 cenários de vida adicionais a uma instalação conectada. Cenários de vida Acordar/Deitar pré-definidos: podem ser personalizados através da aplicação Home + Control; Fornecido com 1 pilha CR2032 de 3 V para alimentação; Função LED para indicação de pilha fraca. Fornecido com suporte e tecla, é necessário equipar com quadro de acabamento.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar