REF.
078778
Mosaic - Tomada HDMI tipo A - Versão 1.4 -Pré-conectorizada - 1 módulo - Branco
| Preço | 81,13 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.869 |
| Peso (g) | 58.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada HDMI tipo A - Versão 1.4 - Permite a transmissão de fluxos áudio/vídeo em alta definição entre uma fonte (ex.: leitor DVD HD, computador, …) e um recetor compatível (ex.: ecrã plasma, LCD, ...). Tomada pré-conectorizada - Fornecida com cordão (comprimento: 15 cm) e 2 conectores fêmea - 1 módulo - Branco.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar