REF.
078873L
Mosaic - Kit p/ postos de trabalho - de encastrar - para 3 x 4 módulos - branco
| Preço | 32,51 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.080 |
| Peso (g) | 507.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar