REF.
079150L
Mosaic - Saída de cabos - 2 módulos - preto mate
| Preço | 8,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 3.802 |
| Peso (g) | 296.00 |
Descrição
Características do Produto
Para cabos: Ø máx. 12 mm, Ø mín. 4 mm. Com cerra-cabos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar