REF.
079171L
Mosaic - Tomada mista 2P+T Schuko + USB Tipo-C - 2 módulos - preto mate
| Preço | 34,89 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.677 |
| Peso (g) | 166.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada 2P+T tipo tipo "sch" 16 A - 230 V~ com 1 porta USB Tipo-C 1.500 mA / 7,5 W - 5 Vdc integrada na sua face frontal. Com ligadores automáticos 3 x 2,5 mm2. Proteção contra sobretensões. Fornecida com um suporte de fixação integrado (suporte de 2 módulos). Permite instalação em postos múltiplos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar