REF.
654725F
Incara Disq 60 - 2P+T Schuko. Branco - com cabo 0.5m e conector Wieland
| Preço | 32,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.68 |
| Peso (g) | 242 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário, com corte de Æ 60 mm. Três métodos de instalação possíveis: - Montagem encastrada no mobiliário (ex.: secretária), 6-40 mm de espessura; - Montagem numa superfície macia (ex.: poltrona, sofá) utilizando um acessório dedicado; - Montagem encastrada num painel metálico (ex.: cacifo), 1 mm de espessura. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (foram testadas até às 30 000 operações). Tomadas equipadas com obturadores de proteção. Conformes com a norma IEC 60881-1. Fornecido com cabo (0,5 m) e conector Wieland GST18i3.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar