REF.
654713
Incara Disq 80 - 2P+T Schuko / USB A+C / RJ45 Cat.6 UTP - C/ Tampa - cabo 2m
Preço | 143,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.19 |
Peso (g) | 715 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário com corte de Æ 79 mm, 1-40 mm de espessura. Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações). Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz - 15 W - 3 A - Em conformidade com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45: UTP, Categoria 6 - alimentação através da tomada 2P+T, em conformidade com a norma IEC 60881-1. Com tampa giratória (deslizante), para maior proteção e aspeto limpo e elegante. Fornecido com cabo (2 m) e ficha 2P+T.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar