REF.
654854
Incara Flip-up - 3 x 2P+T Schuko / 1 x USB A+C 15W - 8 módulos - Metal
Preço | 413,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 15.1 |
Peso (g) | 2077 |
Descrição
Características do Produto
Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm. Produtos fornecidos equipados, prontos a usar. Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Fixação rápida através de sistema de garras retrácteis. Fornecidos com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Aba para passa-cabos em metal preto.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar