REF.
654822
Incara Pop-up equipada: 2P+T Schuko / USB A+C 15W - 4 mód. - Alumínio escov.
| Preço | 194,70 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 4.79 |
| Peso (g) | 1483 |
Descrição
Características do Produto
Para montagem encastrada em mobiliário, espessura de secretária compatível: 15-40 mm. Material: metal zamak. Fornecidas com filme protetor. Bases Incara Pop-up pré-equipadas com tomadas. 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - %0/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1. USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1. Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar