REF.     
654789
Incara Multilink - 1 x 2P+T Schuko / 1 x USB A+C 15 W - 4 módulos - Metal
| Preço | 125,41 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 5.24 | 
| Peso (g) | 801 | 
Descrição
Características do Produto
Para integração em mobiliário, montagem encastrada na horizontal (bloco remoto de terminais). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Compatíveis com nessas de espessura 10-40 mm. Dimensão de 4 módulos Mosaic (1 módulo = 22,5 mm).Mais Informação
| 
                             Instruções de instalação e documentos relacionados  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar