REF.
067688L
Mosaic - Lâmpada Easy-Led - p/ função “Sinalização”- fase distribuída 230V-0.39W
| Preço | 6,11 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 24.00 |
Descrição
Características do Produto
Com Leds brancos. Cor base vermelha. Montagem rápida por encaixe direto na face frontal dos mecanismos, retirando as teclas. Cada lâmpada tem um corpo (base) com cores diferentes, para facilitar a identificação da sua função (por ex.: escolha em fase de obra). Nota importante: A luz emitida por estes LEDs será sempre na cor branca.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar