REF.
077025
Mosaic - Botão de estores (caixa automatismos) - 2 módulos - Branco
| Preço | 23,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.581 |
| Peso (g) | 406.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Ligadores automáticos (ligação rápida). Botão duplo para comando de estores e toldos. Para comando de 1 motor. Comando de motor elétrico abertura e fecho por caixa de automatismos (máx. 500 W). Com 3 posições (subida/paragem/descida) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar