REF.
077045L
Mosaic - Botão Easy-Led de 4 posições - 0-24 Vdc - 2 módulos - branco
| Preço | 139,63 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 55.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipado com 4 LEDs (8mA). Permite controlar 4 circuitos de iluminação 0-24 Vdc.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar