REF.
078420
Mosaic - Interruptor temporizado - 1000 W - 230 V~ - 2 módulos - branco
| Preço | 78,29 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 76.00 |
Descrição
Características do Produto
Para comando de circuitos de iluminação ou de climatização com uma temporização para extinção. Temporização regulável de 25 s até 15 minutos. Possibilidade de instalar vários interruptores sobre o mesmo circuito. Ligação sem neutro (2 condutores) em caixas de 40 mm. Equipado com LED para sinalização de estado. Equipado com filtro antiparasitagem, conforme a norma EN 55022.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar