REF.
078501
Mosaic - Sinalizador simples - 230 V (1 W) - 1 módulo - branco antimicrobial
| Preço | 23,27 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.758 |
| Peso (g) | 225.00 |
Descrição
Características do Produto
Sinalizador plano antimicrobial para função “Luminoso” ou “Sinalização”. Fornecido com LEDs e com jogo de 4 etiquetas coloridas (vermelho, laranja, verde e azul).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar