REF.
078705
Mosaic - Interruptor para estores e toldos - 2 módulos - branco antimicrobial
| Preço | 26,72 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.581 |
| Peso (g) | 397.00 |
Descrição
Características do Produto
Para comando direto de motor elétrico (máx. 500 W). Com 3 posições (subida/paragem/descida).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar