REF.
079230L
Mosaic - Botão Easy-Led - 6A - 250 V~ - 1 módulo - alumínio
| Preço | 9,03 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.660 |
| Peso (g) | 194.00 |
Descrição
Características do Produto
Em função das ligações, podem converter-se em botões com contacto inversor (NA+NF). O mesmo mecanismo permite fazer uma função tradicional ou uma função luminosa, bastando aplicar as novas lâmpadas Easy-Led (ver ao lado). - Para função “Luminoso”, usar com ref. 067686L (230V) ou ref. 067687L (12, 24 e 48 V).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar