REF.
079250
Mosaic - Tomada altifalante - 1 módulo - alumínio
| Preço | 10,69 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.188 |
| Peso (g) | 171.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas estéreo. Com ligadores de parafusos (seção 4 mm2).Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar