REF.
079301L
Mosaic - Quadro para 1 módulo - alumínio
| Preço | 3,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 67.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080250.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar