REF.
080260L
Mosaic - Lâmpada Easy-Led para suportes Batibox - 230V~ - 0.03W (localização)
| Preço | 9,17 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.688 |
| Peso (g) | 69.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite criar um efeito de halo luminoso branco na parte inferior do quadro de acabamento. Facilita a localização e orientação no escuro. Para a sua montagem, é necessário quebrar a parte inferior do suporte Batibox 2 módulos ref. 080251. Compatível com os quadros 2 módulos Mosaic.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar