REF.     
078522
Mosaic - Sinalética luminosa 230 V~ - 1 estado - 5 módulos - LEDs brancos
| Preço | 65,94 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.693 | 
| Peso (g) | 106.00 | 
Descrição
Características do Produto
Mecanismo equipado com LEDs e com janela deslizante para receber etiquetas de informação. Possibilidade de personalizar e imprimir etiquetas com um simples editor de texto (por ex: Word™) e recurso a papel de impressão standard ou papel transparente.Mais Informação
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        |
|---|---|
| 
                           Documentação Comercial  | 
                      |
| 
                           Ficheiro BIM  | 
                      
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Declarações e certificados de conformidade  | 
                        
|---|
Videos
| 
                            | 
                  
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar