REF.
078524
Mosaic - Sinalética luminosa 230V~ - 2 estados - 2 mód.- 2 LEDs verde / vermelho
| Preço | 40,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 0.758 |
| Peso (g) | 219.00 |
Descrição
Características do Produto
Configurar a escolha da cor dos LEDs no próprio mecanismo. Mecanismo equipado com LEDs e com janela deslizante para receber etiquetas de informação. Possibilidade de personalizar e imprimir etiquetas com um simples editor de texto (por ex: Word™) e recurso a papel de impressão standard ou papel transparente.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar