REF.
076525
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6A - STP - 2 módulos - Branco com janela laranja
| Preço | 24,88 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.19 |
| Peso (g) | 465 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 equipadas com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar