REF.
077531
Mosaic - Disjuntor diferencial - 10A - 30mA corrente nominal - 2 mód. - branco
| Preço | 117,50 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 85.00 |
Descrição
Características do Produto
Proteção contra contactos indiretos. Disjuntor diferencial 1P + Neutro 230 V~. O diferencial permite uma proteção adicional das pessoas contra os contactos com partes sob tensão ou fugas à terra (por ex: locais com solo condutor, banheiras de hidromassagem, presença de água, ...). Tipo A. Equipado com botão de teste. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo "sch") contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar