REF.
076507
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - STP. com 1 saída a 45 graus - 2 módulos - Branco
| Preço | 19,09 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.188 |
| Peso (g) | 459.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - STP blindada, com uma saída a 45 graus - 2 módulos - Branco.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar