REF.
034042
Ligador Porca hexagonal. equipado com patas de fixação 2 x 16 mm2
| Preço | 6,36 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 0.693 |
| Peso (g) | 622.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Equipados com patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 16 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 5,8 mm. Altura total 41 mm. Entre eixos de fixação 37 mm.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar