REF.
050340
Ficha Macho 2P+T - 16 A - borracha - Preta - IP 44 + bucim de aperto
| Preço | 7,29 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 3.430 |
| Peso (g) | 592.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. IK08. H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx. IP 44 + bucim de aperto. Ligação do cabo através do bucim que garante a estanquidade e aperto sem ferramentas. Ótima retenção com tração do cerra-cabos: máx. 30 Kg com 2,5 mm2.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar