REF.
050462
Ficha com Tomada 2P+T 16 A
| Preço | 5,82 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 3.172 |
| Peso (g) | 513.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite a cablagem direta a um dispositivo (ex. : candeeiro), possibilitando a ligação a um segundo equipamento na mesma tomada. Ficha 16 A - Potência máx. admissível: 3.680 W em 230 V~. Para ser ligada com cabo flexível de 3G 1,5 mm2.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar