REF.
092002
Caixa Plexo Redonda com 4 bucins planos - Ø 70 mm - Altura 45 mm - Cinzento
| Preço | 3,66 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.509 |
| Peso (g) | 245.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (de acordo com a norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos numa instalação normal. Equipada com bucins planos de entrada direta (substituíveis), Com tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fecho da tampa por encaixe. Desencaixe através de chave de fendas. A classe II do isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Permite a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm. Pré-marcação do diâmetro para tubos VD > 16 mm. Caixa redonda, com 4 bucins - Ø 70 mm - altura 40 mm. Cinzento RAL 7035.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar