REF.
782363
Forix estanque IP 44 - Comutador de escada - 10 AX - 250 V~ - Branco
| Preço | 5,21 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.270 |
| Peso (g) | 102.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60669-1 (01-2007). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Mecanismo com tecla larga, pode ser equipado lâmpada LED ref. 782457 para compor função "Luminoso" - Comutador de escada - 10 AX - 250 V~ - IP 44 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar