REF.
782380
Forix estanque IP 44 - Interruptor simples - 10 AX - 250 V~ - Cinzento
| Preço | 4,89 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 4.964 |
| Peso (g) | 1050.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60669-1 (01-2007). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Mecanismo com tecla larga, pode ser equipado lâmpada LED ref. 782457 para compor função "Luminoso" - Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - IP 44 - Cinzento RAL 7035 (acabamento brilhante).Mais Informação