REF.
782400
Forix saliente IP 21 - Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - Branco
| Preço | 2,47 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 7.524 |
| Peso (g) | 1061.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Permite função “Luminoso” ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 782457. Interruptor unipolar - 10 AX - 250 V~ - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar