REF.
782410
Forix saliente IP 21 - Tomada 2P (sem obturadores) - 16 A - 250 V~ - Branco
| Preço | 1,95 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 7.524 |
| Peso (g) | 963.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P - não tem obturadores de proteção (IP 20) - IK 04 - 16 A - 250 V~ - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar